Articol 72

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27596/0,2/ 0,7/0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.2
0.7
4
WZF 27596/0,2/ 1 /0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.18
1
4
WZF 27596/0,3/ 1 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 27596/0,3/ 2 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 27596/0,4/ 1,2/0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
1.2
4
WZF 27596/0,4/ 2 /0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
2
4
WZF 27596/0,5/ 1,3/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 27596/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27596/0,5/ 4,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 27596/0,6/ 1,5/0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
1.5
4
WZF 27596/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
3
4
WZF 27596/0,8/ 2 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
2
4
WZF 27596/0,8/ 5 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
5
4
WZF 27596/0,8/ 8 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
8
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 3 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 27596/1 / 4 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 6 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /12 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 4 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 5 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 27596/1 / 6 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /10 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 27596/1 /12 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1,2/ 5 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
5
4
WZF 27596/1,2/ 8 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
8
4
WZF 27596/1,5/ 4 /0,15
1.5
0.15
2
62
1.5
1.45
4
4

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Freză de înaltă performanță pentru frezare HSC
  • Cu precizie maximă la nivel de µ
  • Tăiere finisată fin, cu muchii de tăiere stabile

Material

  • Carbură, acoperire AlCrN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.