Artículos 72

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27596/0,2/ 0,7/0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.2
0.7
4
WZF 27596/0,2/ 1 /0,05
0.2
0.05
2
53
0.7
0.18
1
4
WZF 27596/0,3/ 1 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 27596/0,3/ 2 /0,05
0.3
0.05
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 27596/0,4/ 1,2/0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
1.2
4
WZF 27596/0,4/ 2 /0,05
0.4
0.05
2
53
0.7
0.35
2
4
WZF 27596/0,5/ 1,3/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 27596/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27596/0,5/ 4,5/0,05
0.5
0.05
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 27596/0,6/ 1,5/0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
1.5
4
WZF 27596/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
53
0.7
0.55
3
4
WZF 27596/0,8/ 2 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
2
4
WZF 27596/0,8/ 5 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
5
4
WZF 27596/0,8/ 8 /0,08
0.8
0.08
2
53
1
0.75
8
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 3 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 27596/1 / 4 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 6 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /12 /0,1
1
0.1
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1 / 2,5/0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 27596/1 / 4 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 27596/1 / 5 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 27596/1 / 6 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 27596/1 / 8 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 27596/1 /10 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 27596/1 /12 /0,2
1
0.2
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 27596/1,2/ 5 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
5
4
WZF 27596/1,2/ 8 /0,1
1.2
0.1
2
53
1.5
1.15
8
4
WZF 27596/1,5/ 4 /0,15
1.5
0.15
2
62
1.5
1.45
4
4

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento para el fresado a alta velocidad
  • Con la máxima precisión en un rango de micras
  • Filos rectificados de máxima precisión con aristas estables

Material

  • Metal duro integral recubierto de AlCrN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.