Artikel 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 137461/ 3/0,3
3
0.3
4
50
3
2.9
9
4
WZF 137461/ 4/0,3
4
0.3
4
50
5
3.9
14
6
WZF 137461/ 6/0,5
6
0.5
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 6/ 1
6
1
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 8/0,5
8
0.5
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/ 8/ 1
8
1
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/10/0,5
10
0.5
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/10/ 1
10
1
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/12/0,5
12
0.5
8
90
18
11.9
42
12
WZF 137461/12/ 1
12
1
8
90
18
11.9
42
12

Användning

Användning
P

Lämpligt

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Lämpligt

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv finfräs för härdat stål med centrumskär
  • Frigång efter skär

Material

  • TiSiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.