Izdelek 11

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20009/ 9/ 8
9
M 8 x 0.75
24
11
7
4.5
E 20009/ 9/ 10
9
M10 x 1
24
11
7
6
E 20009/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
26
15
9
6
E 20009/ 9/1/8
9
G 1/8"
24
11
7
6
E 20009/ 9/1/4
9
G 1/4"
26
15
9
6
E 20009/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
9
6
E 20009/13/ 14
13
M 14 x 1.5
26
15
9
9
E 20009/13/ 16
13
M16 x 1.5
26
17
9
9
E 20009/13/1/4
13
G 1/4"
26
15
9
9
E 20009/13/3/8
13
G 3/8"
26
17
9
9
E 20009/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Idealno za proizvodnjo v čisti sobi
  • Maksimalni tlak: 15 bar

Prednosti

  • Združljivo z evropskim standardom
  • Idealno za uporabo v proizvodnji v čistih prostorih - npr. v medicinski tehnologiji

Material

  • 1.4305