E 2256
Sklopka temperirnega priključka - slepa
Izdelek 2
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|
|
E 2256/ 9
|
|
9
|
30
|
18
|
|
E 2256/13
|
|
13
|
37
|
24
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 15 bar
- Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
- Maksimalna temperatura (voda): 150 °C
Prednosti
- Združljivo z evropskim standardom
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdaj