Articol 4

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 7409/ 6/ 6
6
6
20
20
11.5
11.5
E 7409/ 8/ 8
8
8
24.5
24.5
14.5
14.5
E 7409/10/10
10
10
28
28
16.5
16.5
E 7409/12/12
12
12
34
34
20
20

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 95 °C
  • Presiune maximă: 16 bar

Material

  • Alamă nichelată / FKM (Viton)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.