Articol 1

ADP
d3
l
d1
V 72742/3
3
45
1.6

Detalii

Descriere produs

  • Pentru fixarea discurilor de tăiere
  • Coadă ø 3 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 72742/3 Tijă pentru disc de tăiere Cadru produs

V 72742/3

Tijă pentru disc de tăiere

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 2 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.