Articol 3

ADP
d
Granulație
s
d2
a
V 72712/19/200
19
200
0.5
1.6
2
V 72712/22/200
22
200
0.5
1.6
2
V 72712/25/200
25
200
0.5
1.6
2

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru diferite lucrări de tăiere
  • Pentru tăierea pilelor ceramice şi a pilelor diamantate, pietrelor de lustruit, aruncătoarelor călite, etc.

Aplicație

  • Viteză max. 30.000 U/min
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.