Artykuły 1

ADP
Rozmiary
Rodzaj wykonania
Filtr [µm]
p1 maks. [bar]
p2 maks. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Standard
40
16
6
1/4"
2000

Szczegóły

Opis produktu

  • Praktyczna do urządzeń smarowanych w sposób stały
  • Ręczne usuwanie kondensatu
  • Regulacja w granicach od 0,5 do 6 bar
  • Możliwość uzyskania naoliwionego powietrza dzięki mini olejarce GDZW 2620

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GDZW 1110/1/4/S Jednostka konserwująca pneumatyczna z filtrem Zdjęcie pojedyncze produktu

GDZW 1110/1/4/S

Jednostka konserwująca pneumatyczna z filtrem

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.