商品 1

ADP
尺寸
型号
过滤器 [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
标准型
40
16
6
1/4"
2000

详情

Product description

  • Convenient for permanently lubricated devices
  • Manual condensate drain
  • Adjustable from 0.5 to 6 bar
  • Lubricated air can be produced with the miniature lubricator GDZW 2620

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GDZW 1110/1/4/S 气源处理装置 产品单个图像

GDZW 1110/1/4/S

气源处理装置