Vare 1

ADP
Dimensioner
Udførelse
Filter [µm]
p1 maks. [bar]
p2 maks. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Standard
40
16
6
1/4"
2000

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Praktisk til udstyr med permanent smøring
  • Manuel kondensafløb
  • Kan indstilles fra 0,5 til 6 bar
  • Olieret luft kan fremstilles med minismører GDZW 2620

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GDZW 1110/1/4/S Trykluft justeringsenhed med filter Produkt enkeltbillede

GDZW 1110/1/4/S

Trykluft justeringsenhed med filter

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.