WZG 17151
Freză de filetat din carbură, metric, pentru oțel călit
Articol 7
| |
ADP
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Pas
|
Z
|
d6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 17151/ 3
|
|
2.35
|
58
|
9.5
|
6
|
2.6
|
0.5
|
4
|
M 3
|
|
WZG 17151/ 4
|
|
3.1
|
58
|
12.5
|
6
|
3.4
|
0.7
|
4
|
M 4
|
|
WZG 17151/ 5
|
|
3.8
|
58
|
16
|
6
|
4.3
|
0.8
|
4
|
M 5
|
|
WZG 17151/ 6
|
|
4.8
|
58
|
20
|
6
|
5.1
|
1
|
4
|
M 6
|
|
WZG 17151/ 8
|
|
5.95
|
58
|
24
|
6
|
6.9
|
1.25
|
4
|
M 8
|
|
WZG 17151/10
|
|
7.8
|
61
|
23
|
8
|
8.6
|
1.5
|
4
|
M10
|
|
WZG 17151/12
|
|
9
|
73
|
26
|
10
|
10.3
|
1.75
|
5
|
M12
|
Aplicație
|
Nepotrivit Oțel și oțel înalt aliat |
Nepotrivit Oțel inoxidabil |
Nepotrivit Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă |
Nepotrivit Aluminiu și alte metale neferoase |
Potrivit Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje |
Potrivire perfectă Oțel călit și fontă |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nepotrivit Oțel și oțel înalt aliat |
Nepotrivit Oțel inoxidabil |
Nepotrivit Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă |
Nepotrivit Aluminiu și alte metale neferoase |
Potrivit Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje |
Potrivire perfectă Oțel călit și fontă |
- Potrivire perfectă
- Potrivit
-
Nepotrivit
Detalii
Descriere produs
- Pentru filete metrice ISO în oțeluri călite
Material
- Carbură, acoperire TiAlSiN
Documente
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră