Novo: Dupla extração - 2 cursos, E 1850 descentralizado

Dupla extração de 2 cursos ou trinco redondo exterior? Este produto pode fazer ambos.

Quer seja usado como uma dupla extração de 2 cursos ou um trinco redondo exterior, a nossa dupla extração descentralizada E 1850 pode realizar ambos. Graças aos inúmeros tamanhos e opções de fixação, é adequada para muitas aplicações diferentes, para moldes pequenos ou grandes, bem como no interior ou exterior do molde.

  • Mudar o ciclo sem folga
  • Mecanismo de bloqueio após o primeiro curso
  • Tamanhos de instalação de 14 a 50 mm

Movimento do trinco redondo exterior

Movimento da dupla extração

Ficha técnica

A dupla extração pode ser cortada em termos de comprimento individualmente e, desta forma, adaptada ao seu molde. A instalação do apoio E 18501 é opcional, por exemplo, para moldes de grandes dimensões. Se instalar o apoio, é também necessária uma proteção antirrotação. Pode encontrar mais informações sobre o E 1850 descentralizado de dupla extração - 2 cursos, na folha de dados do produto.

Mais novos produtos
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.