SP/P – Estruturas para ferramenta de precisão

Na nossa estrutura para ferramenta de precisão, a coluna é aplicada na placa intermédia, o que assegura uma ótima distribuição das forças no sistema de guiamento. Encontra-se disponível em tamanhos a partir de 196 x 196 até 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Placa de aperto

SP 80
SP 80

Placa de aperto dos casquilhos

NP
NP

Barras de precisão

SP 40
SP 40

Placa de aperto das guias

SP 80

Placa de aperto dos casquilhos

SP 30
SP 30

Calço de aperto

Defina a estrutura
Escolha dois valores para definir o produto.
Tamanho da estrutura

Formgröße

Tamanho da estrutura

O tamanho da estrutura refere-se à largura e comprimento dos fixadores.

Largura da estrutura

Selecione a largura pretendida da estrutura.

Comprimento da estrutura

Selecione o comprimento pretendido da estrutura.

Largura utilizável:
Comprimento utilizável:
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.