Artigos 5

ADP
d1
l1
d3
Modelo
l
Quant./UE
V 76728/40x20/6/W
40
20
6
dureza macia H25
40
10
V 76728/40x20/6/M
40
20
6
Médio H40
40
10
V 76728/40x30/6/W
40
30
6
dureza macia H25
40
10
V 76728/40x30/6/M
40
30
6
Médio H40
40
10
V 76728/50x30/6/W
50
30
6
dureza macia H25
40
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Em forma de escova
  • Adapta-se à superfície
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.