Artykuły 6

ADP
d
l2
l4
l1
l3
m1
m2
Maks. skok
E 3280/24/350/ 70
24
350
70
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/350/ 90
24
350
90
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/350/110
24
350
110
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
68
E 3280/24/500/ 70
24
500
70
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/500/ 90
24
500
90
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/500/110
24
500
110
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
68

Szczegóły

Zalety

  • Zintegrowana, wysokowydajna regulacja temperatury
  • Szeroki zakres połączeń w dwóch podstawowych opcjach

Zakres zastosowania

  • t maks. = 180°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.