F/P – Formy podłużne

Płyty z otworami do form podłużnych, są gotowymi produktami stanowiącymi bazę do budowy wysokiej jakości standardowych form wtryskowych. Firma Meusburger oferuje wszystkie rozmiary od 96 x 96 bis 996 x 1196 mm.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Płyta mocująca, wystająca na szerokości, z okrągłym wybraniem centrującym

F 20
F 20

Płyta mocująca, wystająca na długości, z okrągłym wybraniem centrującym

F 30
F 30

Płyta mocująca, wystająca na szerokości i długości, z okrągłym wybraniem centrującym

F 40
F 40

Płyta mocująca, niewystająca, z okrągłym wybraniem centrującym

F 50
F 50

Płyta formująca

F 53
F 53

Płyta formująca z kieszenią

F 55
F 55

Płyta formująca z naddatkiem na otworach prowadzących

F 60
F 60

Płyta podporowa

F 65
F 65

Płyta podporowa z naddatkiem na otworach prowadzących

F 70
F 70

Listwa dystansowa

F 90
F 90

Zestaw płyt wypychaczy, komplet

F 80
F 80

Płyta wypychaczy

F 85
F 85

Płyta oporowa wypychaczy

F 15
F 15

Płyta mocująca, wystająca na szerokości, bez okrągłego wybrania centrującego

F 25
F 25

Płyta mocująca, wystająca na długości, bez okrągłego wybrania centrującego

F 35
F 35

Płyta mocująca, wystająca na szerokości i długości, bez okrągłego wybrania centrującego

F 45
F 45

Płyta mocująca, niewystająca, bez okrągłego wybrania centrującego

bez gorących kanałów
z gorącymi kanałami
Zdefiniuj korpus formy
Wybierz dwie wielkości, aby zdefiniować produkt.
Rozmiar formy

Formgröße

Rozmiar formy

Rozmiar formy odnosi się do szerokości i długości płyt formujących.

Szerokość formy

Wybierz żądaną szerokość formy.

Długość formy

Wybierz żądaną długość formy.

Dodatkowe parametry
Średnica otworu prowadzącego
Gwint

W kilka minut do konstrukcji formy GK

Konfigurator gorących kanałów firmy Meusburger oferuje wiele korzyści, które pozwalają nie tylko zaoszczędzić czas, ale także obniżyć koszty. Kompletny korpus formy wraz z systemem gorących kanałów, może być indywidualnie skonfigurowany za pomocą kilku kliknięć i wysyłany w krótkim czasie w ramach jednego zamówienia.

Korzyści

  • System gorącokanałowy EH 6000 dostarczany jest odbiorcy, jak wygenerowano w konfiguratorze, w stanie gotowym do podłączenia przewodów w formie.
  • Płyta rozdzielacza FH 63 dostarczana jest razem z wyfrezowanymi wybraniami na rozdzielacz.
  • Dołączana jest także standardowa tabliczka znamionowa E 19100/70 43/1/2 z istotnymi danymi o systemie GK.
  • Dane 3D dostępne są do natychmiastowego pobrania.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.