Nowość: Dwutakt przyspieszający, zdecentralizowany E 1850

Dwutakt przyspieszający oraz zabierak zapadkowy – produkt ten łączy obie funkcje w jednym.

Zdecentralizowany dwutakt przyspieszający E 1850 łączy obie funkcje w jednym produkcie, niezależnie od tego, czy jest używany jako dwutakt przyspieszający, czy jako zabierak zapadkowy. Dzięki różnym rozmiarom i typom montażu oferuje on szeroki zakres zastosowań – od małych do dużych form, wewnątrz lub na zewnątrz formy.

  • Bezluzowy proces przełączania
  • Blokada po pierwszym skoku
  • Rozmiary montażowe od 14 do 50 mm

Zabierak zapadkowy – sekwencja ruchów

Dwutakt przyspieszający – sekwencja ruchów

Arkusz danych technicznych

Ten dwutakt przyspieszający może być dowolnie przycinany i w ten sposób dopasowywany do formy wtryskowej. Montaż wspornika E 18501 jest opcjonalny, np. w przypadku dużych form. Zainstalowanie wspornika wymaga również zastosowania zabezpieczenia przed obrotem.Więcej informacji na temat dwutaktu przyspieszającego, zdecentralizowanego E 1850 można znaleźć w arkuszu danych technicznych produktu.

Dalsze nowości produkcyjne
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.