Artykuły 1

ADP
d1
Piny
n
b
l
s
d2
E 65731/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
22
33
10
10

Szczegóły

Materiał

  • Powierzchnia kontaktowa: Ni/Au

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 65731/8/3/1x2 Rozdzielacz Y, z funkcją AND

E 65731/8/3/1x2

Rozdzielacz Y, z funkcją AND

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.