Artykuły 4

ADP
d2
d1
Rodzaj wykonania
p max. [bar]
SW
l2
d4
l4
Typ
E 71109/ 8/ 14/L
M14 x 1.5
8
L
315
17
21
6
28
24°
E 71109/10/ 16/L
M16 x 1.5
10
L
315
19
22
8
30
24°
E 71109/1/4
G 1/4"
-
-
400
19
24.5
6
29
60°
E 71109/3/8
G 3/8"
-
-
400
22
25.5
8
30
60°

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 400°C

Materiał

  • 1.4571
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.