Artykuły 2

ADP
d2
l1
d4
SW
l2
d3
l4
E 1518/18/ 32/ 12
18
32
M12
22
25
25
16
E 1518/18/ 32/ 16
18
32
M16
24
25
27
21

Szczegóły

Materiał

  • 1.2379 ≈56 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.