Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VPW 110/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Wysokiej jakosci wosk do dlugotrwalej konserwacji i ochrony powierzchni metalowych, do zastosowania w najsurowszych warunkach takich jak elektrodrazenie drutowe w kapieli wodnej, a takze ochrony przed korozja podczas transportu morskiego.

Zalety

  • Odpowiedni do elektrodrążenia drutowego
  • Toleruje obecność smarów
  • Silnie wodoodporny
  • Nie zawiera silikonu

Zakres zastosowania

Miejsce zastosowania gruntownie oczyścić oraz odtłuścić (VCM 20). Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Spryskać równomiernie cienką warstwą Grubsza warstwa zwiększa ochronę antykorozyjną.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
milky, light yellow
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
70 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
synthetic wax
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.72 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Wartość:
Wax basis
Metoda badania:
-

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VPW 110/ 1/400 Wysokowydajny wosk antykorozyjny Zdjęcie pojedyncze produktu

VPW 110/ 1/400

Wysokowydajny wosk antykorozyjny

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.