Artikelen 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2200/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 2200/13/13
13
13
36
25
22
9
E 2200/19/19
19
19
58
34
31
13

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur (olie): 200 °C
  • Maximale temperatuur (water): 150 °C
  • Maximale druk: 15 bar

Voordelen

  • Compatibel volgens de Europese standaard

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.