Bloki EDM do każdego zastosowania – precyzyjne, wysokiej jakości, dostępne od ręki

Oferowane przez nas bloki do erodowania nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, mamy odpowiedni materiał do każdego zastosowania.

Wybór materiału

Dobór gatunku stali i twardości zależy od zastosowanej grubości i wytrzymałości obrabianego materiału.

 

Im większa grubość i wytrzymałość materiału, tym większe obciążenia działające na narzędzie.

Grafik Materialvergleich nach Verschleißwiderstand und Zähigkeit/Duktilität.

Materiały do budowy tłoczników i wykrojników

1.2363 – Stal do hartowania na wskroś

1.2379 – Stal do hartowania na wskroś

1.3343 – Stal szybkotnąca HSS

1.3344 PM – Stal proszkowa

M V10 PM – Stal proszkowa

M W10 PM – Stal proszkowa

M CR8 PM – Stal proszkowa

CF-H40S+ – Węglik spiekany

CF-H25S+ – Węglik spiekany

Nasz asortyment

Podczas produkcji i konserwacji narzędzi warto wziąć pod uwagę szybki czas realizacji zleceń w firmie Meusburger. Wynikają z tego również dalsze korzyści:  Blok w powszechnie stosowanych wymiarach, odprężony lub hartowany, przynajmniej 3-krotnie odpuszczony W zależności od wymagań materiałowych, chłodzony azotem Z zaznaczonym kierunkiem walcowania Ze swobodnie zdefiniowanymi otworami startowymi 100% dostępności w magazynie

Swój blok do erodowania znajdziesz u nas w magazynie

Podczas produkcji i konserwacji narzędzi warto wziąć pod uwagę szybki czas realizacji zleceń w firmie Meusburger. Wynikają z tego również dalsze korzyści:

 

  • Bloki w powszechnie stosowanych wymiarach, odprężone lub hartowane, przynajmniej 3-krotnie odpuszczane
  • W zależności od wymagań materiałowych, chłodzone azotem
  • Z zaznaczonym kierunkiem walcowania
  • Ze swobodnie zdefiniowanymi otworami startowymi
  • 100% dostępności

Erodierblock in einem Härteofen – das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen.

Bloki do erodowania z otworem startowym

Nasz konfigurator oferuje możliwość wykonania do 200 otworów startowych w blokach do erodowania zgodnie z życzeniem klienta. Swobodnie konfigurowane otwory startowe o średnicy ø 1 mm zapewniają maksymalną swobodę podczas definiowania konturów erodowania. Za wyjątkiem materiałów CF-H25S+ oraz CF-H40S+ (węglik spiekany), wszystkie nasze odprężane lub hartowane bloki do erodowania, oferowane są w wersji z dowolnie pozycjonowanym otworem startowym. Dzięki temu klient nie musi wykonywać otworów startowych przeznaczonych do elektrodrążenia drutowego, co często jest procesem kosztowym.

Detailaufnahme: Hand zeigt mit Stift auf Startlöcher in einem Erodierblock – frei positionierbar für höchste Flexibilität.

Elektrody rurowe

V 93210 Elektroda rurowa, miedź, jednokanałowa Zdjęcie pojedyncze produktu
Elektroda rurowa, miedź, jednokanałowa
V 93220 Elektroda rurowa, miedź, wielokanałowa Zdjęcie pojedyncze produktu
Elektroda rurowa, miedź, wielokanałowa
V 93240 Elektroda rurowa, mosiądz, jednokanałowa Zdjęcie pojedyncze produktu
V 93240
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Elektroda rurowa, mosiądz, jednokanałowa
    V 93250 Elektroda rurowa, mosiądz, wielokanałowa Zdjęcie pojedyncze produktu
    V 93250
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Elektroda rurowa, mosiądz, wielokanałowa
    V 93255 Elektroda rurowa,mosiądz, wielokanałowa, rdzeń pełny Zdjęcie pojedyncze produktu
    V 93255
  • Promocja jesienna
  • Elektroda rurowa,mosiądz, wielokanałowa, rdzeń pełny

    Bloki do erodowania do wyboru także z gwintem

    Aby usprawnić osadzenie stempli konturowych w już utwardzonych blokach erozyjnych, oprócz otworów startowych możemy również wykonać gwinty od M4 do M10, zgodnie ze specyfikacją klienta.

    Elektrody do gwintów

    V 93110 Elektroda do gwintów, miedź, metryczna Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda do gwintów, miedź, metryczna
    V 93160 Elektroda metryczna do gwintów, grafit Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda metryczna do gwintów, grafit
    V 93120 Elektroda do gwintów, miedź, gwint rurowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda do gwintów, miedź, gwint rurowy
    V 93140 Elektroda do gwintów, miedź wolframowa, metryczna Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda do gwintów, miedź wolframowa, metryczna

    Interesujące zagadnienia

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.