Blocs pour érosion pour chaque application – précis, de haute qualité, disponibles immédiatement

En tant que matière première, nos blocs pour érosion sont spécialement adaptés à la fabrication d’éléments de découpe et de matrices. En raison des diverses exigences de nos clients et des différents matériaux qu’ils usinent, nous avons le matériau adapté pour une grande variété d’applications.

Sélection du matériau

La sélection de l’acier et la dureté dépendent de l’épaisseur de tôle et de la résistance du matériau à usiner.

 

Plus l’épaisseur de tôle et la résistance sont importantes, plus les charges sur l’outil sont fortes.

Grafik Materialvergleich nach Verschleißwiderstand und Zähigkeit/Duktilität.

Matériaux pour la construction d’outils de découpe

1.2363 – Acier pour la trempe à cœur

1.2379 – Acier pour la trempe à cœur

1.3343 – Acier à coupe rapide HSS

1.3344 PM – Acier de métallurgie des poudres

M V10 PM – Acier de métallurgie des poudres

M W10 PM – Acier de métallurgie des poudres

M CR8 PM – Acier de métallurgie des poudres

CF-H40S+ – Carbure

CF-H25S+ – Carbure

Découvrez notre gamme

Gardez à l’esprit les temps de réaction très courts de Meusburger lors de la fabrication et de la maintenance de vos outils. D’autres avantages pour vous:  Dimensions courantes, recuit ou trempé, revenu au moins 3 fois Congelé si le matériau le requiert Direction de laminage marquée Choix libre de trous de départ Disponibilité en stock à 100 %

Votre bloc pour érosion vous attend dans notre stock

Gardez à l’esprit les temps de réaction très courts de Meusburger lors de la fabrication et de la maintenance de vos outils. D’autres avantages pour vous :

 

  • Dimensions courantes, recuit ou trempé, revenu au moins 3 fois
  • Congelé si le matériau le requiert
  • Direction de laminage marquée
  • Choix libre de trous de départ
  • Disponibilité de 100 %

Erodierblock in einem Härteofen – das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen.

Blocs pour érosion avec trou de départ

Avec notre configurateur de blocs pour érosion, vous avez la possibilité d’implanter jusqu’à 200 trous de départ dans vos blocs pour érosion. Ces trous librement configurables avec ø 1 mm offrent une flexibilité maximale lors de la spécification des contours d’érosion. À part les matériaux CF-H25S+ et CF-H40S+ (carbures), nous proposons tous les blocs pour érosion, qu’ils soient recuits ou trempés, avec trou de départ librement positionnable. Vous vous épargnez ainsi l’implantation souvent coûteuse des trous de départ pour la découpe au fil.

Detailaufnahme: Hand zeigt mit Stift auf Startlöcher in einem Erodierblock – frei positionierbar für höchste Flexibilität.

Électrodes tubulaires

V 93210 Électrodes tubulaires, cuivre, monocanaux Image du produit
Électrodes tubulaires, cuivre, monocanaux
V 93220 Électrodes tubulaires, cuivre, multicanaux Image du produit
Électrodes tubulaires, cuivre, multicanaux
V 93240 Électrodes tubulaires, laiton, monocanaux Image du produit
V 93240
  • Extension
  • Électrodes tubulaires, laiton, monocanaux
    V 93250 Électrodes tubulaires, laiton, multicanaux Image du produit
    V 93250
  • Extension
  • Électrodes tubulaires, laiton, multicanaux
    V 93255 Électrodes tubulaires, laiton, multicanaux, plein noyau Image du produit
    V 93255
  • Promotion d’automne
  • Électrodes tubulaires, laiton, multicanaux, plein noyau

    Blocs pour érosion avec taraudages en option

    À part les trous de départ, nous pouvons désormais aussi introduire des taraudages de M4 à M10 selon vos spécifications dans vos blocs pour érosion trempés afin de rendre le vissage de vos poinçons avec contour encore plus efficace.

    Électrodes pour filetages

    V 93110 Électrode pour filetage métrique, cuivre Image du produit
    Électrode pour filetage métrique, cuivre
    V 93160 Électrode pour filetage métrique, graphite Image du produit
    Électrode pour filetage métrique, graphite
    V 93120 Électrode pour filetage en pouce, cuivre Image du produit
    Électrode pour filetage en pouce, cuivre
    V 93140 Électrode pour filetage métrique, alliage cuivre-tungstène Image du produit
    Électrode pour filetage métrique, alliage cuivre-tungstène

    Autres sujets pour vous

    Choix boutique

    Construction d’outils de découpe
    Construction d’outils de découpe
    Construction de machines et de gabarits
    Construction de machines et de gabarits

    Aperçu du panier

    Aperçu CAD

    Votre panier est vide.
    Montant net
    Vers le panier
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Remarque importante

    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.