Bloques de electroerosión para cualquier aplicación: precisos, de calidad y listos para enviar

Los bloques para erosión son un excelente punto de partida para fabricar elementos de corte y matrices, Teniendo en cuenta los diferentes requisitos y materiales con los que trabajan nuestros clientes, hemos seleccionado una serie de materiales adecuados para un gran número de aplicaciones.

Selección del material

La elección del grado de dureza y del tipo de acero depende del espesor de la chapa y de la resistencia del material que se va a mecanizar.

A mayor espesor de la chapa y resistencia del material, mayor será la carga que soporte el troquel.

Grafik Materialvergleich nach Verschleißwiderstand und Zähigkeit/Duktilität.

Materiales para matricería

Acero para temple integral 1.2363

Acero para temple integral 1.2379

Acero rápido 1.3343 HSS

Acero pulvimetalúrgico 1.3344 PM

Acero pulvimetalúrgico M V10 PM

Acero pulvimetalúrgico M W10 PM

Acero pulvimetalúrgico M CR8 PM

Metal duro CF-H40S+

Metal duro CF-H25S+

Descubra nuestra gama

A la hora de fabricar y mantener sus utillajes, tenga en cuenta la rápida capacidad de respuesta de Meusburger. Se beneficiará además de otras ventajas:  En las dimensiones más habituales, recocido o templado, revenido al menos tres veces Sometido a tratamiento subcero en función de los requisitos del material Con indicación de la dirección del laminado Con agujeros de inicio a su elección Disponibilidad del 100 % en almacén

Tenemos su bloque para erosión en almacén

A la hora de fabricar y mantener sus utillajes, tenga en cuenta la rápida capacidad de respuesta de Meusburger. Se beneficiará además de otras ventajas:

  • En las dimensiones más habituales, recocido o templado y revenido al menos tres veces
  • Sometidos a tratamiento subcero en función de los requisitos del material
  • Con indicación de la dirección del laminado
  • Con agujeros de inicio a su elección
  • Disponibilidad del 100 %

Erodierblock in einem Härteofen – das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen.

Bloques para erosión con agujero de inicio

Con nuestro configurador de bloques para erosión, puede pedir sus bloques con hasta 200 agujeros de inicio. La libre disposición de estos agujeros, de 1 mm de diámetro, le deja un amplio margen para definir los contornos de erosión. A excepción de en los materiales CF-H25S+ y CF-H40S+ (metal duro), todos los bloques, ya sean estabilizados o templados, pueden suministrarse con agujeros de inicio. De esta forma, se ahorra su costoso taladrado para la electroerosión por hilo.

Detailaufnahme: Hand zeigt mit Stift auf Startlöcher in einem Erodierblock – frei positionierbar für höchste Flexibilität.

Electrodos tubulares

V 93210 Electrodo tubular en cobre Imagen del producto
Electrodo tubular en cobre
V 93220 Electrodo tubular multicanal en cobre Imagen del producto
Electrodo tubular multicanal en cobre
V 93240 Electrodo tubular en latón Imagen del producto
Electrodo tubular en latón
V 93250 Electrodo tubular multicanal en latón Imagen del producto
Electrodo tubular multicanal en latón
V 93255 Electrodo tubular multicanal en latón, macizo Imagen del producto
V 93255
  • Promoción de otoño
  • Electrodo tubular multicanal en latón, macizo

    Bloques para erosión ahora con rosca opcional

    Para que el atornillado de sus punzones con contorno sea aún más eficaz, aparte de agujeros de inicio, también podemos incorporar a nuestros bloques ya templados distintas roscas de M4 a M10.

    Electrodos para roscar

    V 93110 Electrodo para roscar, de cobre, para rosca métrica Imagen del producto
    Electrodo para roscar, de cobre, para rosca métrica
    V 93160 Electrodo para roscar, de grafito, para rosca métrica Imagen del producto
    Electrodo para roscar, de grafito, para rosca métrica
    V 93120 Electrodo para roscar, de cobre, para rosca gas Imagen del producto
    Electrodo para roscar, de cobre, para rosca gas
    V 93140 Electrodo para roscar, de cobre-tungsteno, para rosca métrica Imagen del producto
    Electrodo para roscar, de cobre-tungsteno, para rosca métrica

    Temas de interés relacionados
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.