Erodáló tömbök minden alkalmazáshoz - precíz, kiváló minőségű, azonnal szállítható

Erodáló tömbjeink különösen alkalmasak alapanyagként a vágóelemek és szerszámok gyártásához. A különböző követelmények és az ügyfeleink által megmunkált anyagok miatt a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz rendelkezünk a megfelelő anyaggal.

Az anyag kiválasztása

Az acél kiválasztása és a beépítési keménység a megmunkálásra kerülő anyag lemezvastagságától és szilárdságától függ.

 

Minél nagyobb a vágandó anyag lemezvastagsága és szilárdsága, annál nagyobb a szerszámra ható terhelés.

Grafik Materialvergleich nach Verschleißwiderstand und Zähigkeit/Duktilität.

Anyagok kivágószerszámok készítéséhez

1.2363 edzhető szerszámacél

1.2379 Átkeményedő acél

1.3343 HSS gyorsacél

1.3344 PM porkohászati acél

M V10 PM Poracél

M W10 PM Poracél

M CR8 PM Poracél

CF-H40S+ keményfém

CF-H25S+ keményfém

Fedezze fel kínálatunkat

Már a raktárunkban van az Ön erodáló tömbje

Gondoljon a Meusburger gyors reakcióidejére a szerszámok gyártása és karbantartása során. Ön más előnyökben is részesül:

 

  • Szabványos méretek, lágyítva vagy edzve, legalább 3-szor megeresztve
  • Mélyhűtve, az anyagigénytől függően
  • Jelölt hengerlési irány
  • Szabadon választható startfuratok
  • 100%-os rendelkezésre állás

Erodierblock in einem Härteofen – das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen.

Erodáló tömbök startfurattal

Az erodáló tömbök konfigurátorunkkal lehetősége van akár 200 startfurat hozzáadására az Ön erodáló tömbjeihez. A szabadon konfigurálható , ø 1 mm startfuratok maximális rugalmasságot biztosítanak az erodáló kontúrok meghatározásakor. A CF-H25S+ és CF-H40S+ (keményfém) anyagminőségek kivételével minden erodáló tömböt, akár lágyított, akár edzett, szabadon pozícionálható startfurattal kínálunk. Ezáltal megspórolja a huzalszikrázás startfuratainak gyakran költséges kialakítását.

Detailaufnahme: Hand zeigt mit Stift auf Startlöcher in einem Erodierblock – frei positionierbar für höchste Flexibilität.

Csőelektróda

V 93210 csöelektróda, réz, egycsatornás Termék önálló képe
csöelektróda, réz, egycsatornás
V 93220 csöelektróda, réz, többcsatornás Termék önálló képe
csöelektróda, réz, többcsatornás
V 93240 Csőelektróda, sárgaréz, egycsatornás Termék önálló képe
V 93240
  • Kínálatbővítések
  • Csőelektróda, sárgaréz, egycsatornás
    V 93250 Csőelektróda, sárgaréz, többcsatornás Termék önálló képe
    V 93250
  • Kínálatbővítések
  • Csőelektróda, sárgaréz, többcsatornás
    V 93255 Csőelektróda, sárgaréz, többcsatornás, tömör Termék önálló képe
    V 93255
  • Őszi akció
  • Csőelektróda, sárgaréz, többcsatornás, tömör

    Erodáló tömbök menettel vagy anélkül

    Hogy a kontúrlyukasztók csavarozását még hatékonyabbá tegyük, a startfuratok mellett a már edzett erodáló tömbökbe menetek M4-től M10-ig is beilleszthetők az Ön igényei szerint.

    menet elektróda

    V 93110 elektróda menethez, réz, metrikus Termék önálló képe
    elektróda menethez, réz, metrikus
    V 93160 Menetes elektróda, grafit, metrikus Termék önálló képe
    Menetes elektróda, grafit, metrikus
    V 93120 elektróda, réz, csömenethez Termék önálló képe
    elektróda, réz, csömenethez
    V 93140 Elektróda menethez, wolframréz, metrikus Termék önálló képe
    Elektróda menethez, wolframréz, metrikus

    Izgalmas témák Önnek
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.