Materiály pro stavbu lisovacích nástrojů
1.2363 prokalitelná ocel
1.2379 prokalitelná ocel
- Vhodná pro sekundární kalení – základní materiál pro nitridování a povlakování
- Vysokolegovaná prokalitelná ocel se střední obrobitelností
1.3343 rychlořezná ocel HSS
- Velmi dobrá prokalitelnost
- Rychlořezná ocel s velmi vysokou odolností proti adhezivnímu a abrazivnímu opotřebení
1.3344 PM prášková ocel
- Nejvyšší odolnost proti adhezivnímu a abrazivnímu opotřebení
- Rychlořezná ocel vyrobená práškovou metalurgií s dobrou obrobitelností
M V10 PM prášková ocel
- Vysoký obsah vanadu – optimální stabilita hran
- Rychlořezná ocel vyrobená práškovou metalurgií s optimální rozměrovou stabilitou po tepelném zpracování
M W10 PM prášková ocel
- Vysoký obsah kobaltu – velmi vysoká tvrdost za tepla
- Vysoká odolnost proti adhezivnímu opotřebení
- Rychlořezná ocel vyrobená práškovou metalurgií s maximální pevností v tlaku
M CR8 PM prášková ocel
- Kombinuje odolnost proti opotřebení a houževnatost na nejvyšší úrovni
- Přídavek wolframu navíc podporuje odolnost proti adhezivnímu opotřebení
CF-H40S+ tvrdokov
- Vynikající odolnost proti korozi
- Univerzální typ tvrdokovu – ideální kompromis mezi tvrdostí a lomovou houževnatostí při vysoké stabilitě hran
CF-H25S+ tvrdokov
- Alternativa k CF‑H40S+ při abrazivním opotřebení
- Velmi jemné/jemné velikosti zrna s dobrou stabilitou hran i přes vysokou tvrdost
Váš erodovací blok je již v našem skladu
Při výrobě a údržbě nástrojů pamatujte na rychlou reakci společnosti Meusburger. Využijete také další výhody:
- Standardní rozměry, žíhané nebo kalené, minimálně třikrát popuštěné
- Hluboce zmrazené pokud to materiál vyžaduje
- S vyznačeným směrem válcování
- Volitelné startovací otvory
- 100% dostupnost
Erodovací bloky se startovacím otvorem
S naším konfigurátorem erodovacích bloků máte možnost nechat si na své erodovací bloky připevnit až 200 startovacích otvorů. Volně konfigurovatelné startovací otvory s průměrem ø 1 mm umožňují maximální flexibilitu při definování erodovacích kontur. S výjimkou materiálů CF-H25S+ a CF-H40S+ (tvrdokov) nabízíme všechny erodovací bloky, ať už žíhané nebo kalené, s volně polohovatelným startovacím otvorem. Ušetří častokrát cenově náročné zhotovení startovacího otvoru pro erodování drátem.