Als schuifkrachten een probleem vormen
Bij de gebruikelijke schuiven hebben de optredende krachten meteen effect op het geleidesysteem. Daardoor ontstaan dwarskrachten die de slijtage verhogen en de precisie van de beweging nadelig kunnen beïnvloeden. Tevens moeten constructeurs extra bouwruimte inplannen voor robuuste geleidingen en compensatie-elementen. Dat wordt al snel een uitdaging bij compacte stempels of complexe inbouwsituaties.
De oplossing: een compacte constructie met intelligente krachtoverbrenging
De Meusburger compact schuifeenheid 1:1 E 6100 is speciaal ontwikkeld voor de omstandigheden bij het stansen. Zijn compacte ontwerp, hoge belastbaarheid en veelzijdige mogelijkheden maken dit een ideale oplossing voor uiteenlopende toepassingen. De doordachte constructie met V-vormige krachtuitoefening reduceert schuifkrachten in het geleidesysteem en garandeert een betrouwbare krachtoverbrenging. Dankzij de directe 1:1-omleiding is de bewegingsoverbrenging bovendien nauwkeurig en betrouwbaar.
Uw voordelen in één oogopslag
- 1:1 omleiding: 1 mm verticale beweging = 1 mm horizontale beweging
- Krachtuitoefening uitsluitend aan de onderkant – ontziet het stempel
- Mechanische reset – ondersteund door geïntegreerde veren
- DLC-coating zorgt voor een lange levensduur
Minder slijtage, langere levensduur
De combinatie van gereduceerde schuifkrachten, een robuuste DLC-coating en precieze omleiding dragen bij aan minder slijtage in het stempel. Voor de gebruiker betekent dit:
- hogere proceszekerheid
- minder onderhoud
- langere levensduur van de gereedschappen
- rendabele exploitatie gedurende de hele levenscyclus
Bovendien bestaan er diverse inbouwmogelijkheden. Zo kan de schuif prima in bestaande stempels geïntegreerd worden en zelfs bij beperkte ruimte efficiënt worden ingezet.
Compact schuifeenheid 1:1 E 6100
Hier ziet u alle technische details over dit product.