Suwak kompaktowy 1:1 zapewniający maksymalną zwartość konstrukcji i wytrzymałość

Gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona, a liczy się precyzja, klasyczne rozwiązania dotyczące suwaków nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Siły poprzeczne, skomplikowane systemy prowadzenia i zwiększone zużycie sprawiają, że konstrukcja staje się niepotrzebnie złożona. Suwak kompaktowy 1:1 E 6100 Meusburgera jest tu optymalnym rozwiązaniem.

Dlaczego siły poprzeczne są problemem?

W przypadku konwencjonalnych rozwiązań suwakowych działające siły często oddziałują bezpośrednio na system prowadzenia. Powoduje to obciążenia poprzeczne, które zwiększają zużycie i mogą negatywnie wpływać na precyzję ruchu. Jednocześnie konstruktorzy muszą zaplanować dodatkową przestrzeń montażową na solidne elementy prowadzące i elementy równoważące. Szczególnie w przypadku niewielkich narzędzi lub wymagających warunków montażowych szybko staje się to nie lada wyzwaniem.

Rozwiązanie: kompaktowa konstrukcja z przemyślanym przenoszeniem siły

Suwak kompaktowy 1:1, E 6100 został opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach branży wykrawania. Jego kompaktowa budowa, wysoka wytrzymałość i wszechstronne możliwości zastosowania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do wielu różnych zastosowań. Przemyślana konstrukcja z przenoszeniem siły w układzie V zmniejsza siły poprzeczne w systemie prowadzącym i zapewnia ich niezawodne przenoszenie. Dzięki bezpośredniemu przekładniowemu przesunięciu 1:1, przekierowanie ruchu odbywa się precyzyjnie i pewnie.

Zalety w skrócie

  • Przesunięcie 1:1: tzn. 1 mm ruchu pionowego = 1 mm ruchu poziomego
  • Siła przenoszona jest wyłącznie na dolną część, co chroni narzędzie
  • Mechaniczny powrót do pozycji wyjściowej – wspomagany przez wbudowaną sprężynę
  • Powłoka DLC zapewnia trwałość

Mniejsze zużycie, dłuższy okres eksploatacji

Połączenie wytrzymałej powłoki DLC, precyzyjnego przesunięcia oraz zredukowania sił poprzecznych, przyczynia się do zminimalizowania zużycia narzędzia. Dla użytkownika oznacza to:

  • wysokie bezpieczeństwo procesu
  • mniejsze nakłady związane z konserwacją
  • dłuższą żywotność narzędzia
  • ekonomiczną eksploatację przez cały okres użytkowania

Ponadto do wyboru jest kilka opcji montażu. Dzięki temu suwak można optymalnie zintegrować z istniejącymi koncepcjami narzędziowymi i efektywnie wykorzystać nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej.

Opcja montażu – wariant A

Opcja montażu – wariant B

Suwak kompaktowy 1:1, E 6100

Zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami technicznymi bezpośrednio na stronie produktu.

Interesujące tematy

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka
Wczytywanie konfiguratora trwa dłużej niż oczekiwano.
Sprawdź swoje połączenie z internetem i spróbuj ponownie.

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.