Vergelijking van de geleidingtypen voor de stansgereedschapbouw

Hier vindt u de toepassingen en de eigenschappen van de betreffende geleide-elementen in de stansgereedschapbouw.

Overzicht geleide-elementen

Wij bieden een groot assortiment hoog precisie geleide-elementen in veel verschillende uitvoeringen aan. Deze zijn als rol- en schuifgeleiding verkrijgbaar.

Standaard geleiding

Toepassingen van de bussen

Poster

Combinatiemogelijkheden van de standaard geleidingen en toepassingen van de bussen incl. tips voor de smering

Compacte geleiding

Modulaire geleiding

Geleiding voor grote matrijzen

Stansbuiggeleiding

Ontdek ons assortiment

De soorten geleiding vergelijken

Rolgeleidingen

Rolgeleidingen zorgen voor maximale geleidesnelheden en hoge stabiliteit dankzij lage rolweerstand
en voorgespannen kruisrollen.

Geleidebussen

Dankzij het grote draagvlak van geleidebussen zijn maximale schuifkrachten overdraagbaar.

Kogelgeleiding

Toepassingen

  • Bij maximale snelheden
  • Voor maximale nauwkeurigheid
  • Bij hoge eisen met betrekking tot radiale asplaatsing
  • Bij dunne plaatdikten

Eigenschappen

+ Minimale slijtage door axiale plaatsing van de kogels

+ Voorzichtige entree van de kogels door speciale inloopgeometrie

+ Spelingsvrije geleiding door optimale voorspanning

+ Licht lopend door afrollen van de kogels

+ Maakt makkelijk sluiten van de stempels mogelijk

– Kan door puntcontact bij hoge schuifkrachten worden overbelast

– Slag/verplaatsing is gelimiteerd

Rollengeleiding

Toepassingen

  • Bij hoge snelheden
  • Voor maximale nauwkeurigheid
  • Voor grotere stijfheid ten opzichte van de kogelgeleiding
  • Door de hoge schuifkrachten geschikt voor fijnstansen

Eigenschappen

+ Minimale slijtage door axiale plaatsing van de rollen

+ Voorzichtige entree van de rollen door speciale inloopgeometrie

+ Spelingsvrije geleiding door optimale voorspanning

+ Hoge stijfheid door lijncontact van de rollen

+ Ten opzichte van kogelgeleiding aanzienlijk belastbaarder

– Slag/verplaatsing is gelimiteerd

– Hogere kosten dan kogelgeleidingen

– Alleen inzetbaar bij axiale bewegingen

Geleidebus brons gecoat

Toepassingen

  • Bij begrensde snelheden (30 m/min)
  • Bij snijspleten groter dan 0,03 mm wegens gemiddelde geleidingsspeling van 0,01 mm (G4)
  • Door de hoge schuifkrachten geschikt voor dikke plaatdiktes

Eigenschappen

+ Gesloten smeergroef garandeert een optimale smering – ook bij korte slagen

+ Ongelimiteerde slag/verplaatsing – uitschuiven van de zuil mogelijk

– Mogelijk kantelen van het stempel bij het sluiten

Geleidebus onderhoudsvrij

Toepassingen

  • Onderhoudsvrije toepassing door oliedepot en vast smeermiddel MoS2 in de sinterlaag
  • Tot 250 °C

Eigenschappen

+ Door wrijving komt er olie op het glijvlak, door de capillaire werking trekt de olie (bij stilstand van de matrijs) weer terug in de sinterlaag

+ Optimale diffusiezone tussen de sinterlaag en staalmantel garandeert een onscheidbare moleculaire verbinding

+ Hoge weerstand tegen slijtage en zeer goede noodloopeigenschappen zonder extra smering

– Mogelijk kantelen van het stempel bij het sluiten

Geleidebussen van staal

Toepassingen

  • Bij hoge schuifkrachten
  • Voor kleine slagfrequenties

Eigenschappen

+ Gesloten smeergroef garandeert een optimale smering – ook bij korte slagen

+ Geleidingsdiameter voor lage wrijvingscoëfficiënten op Ra 0,3 gehoond

– Mogelijk kantelen van het stempel bij het sluiten

Geleidebus massief brons

Toepassingen

  • Bij dikkere plaatdiktes dankzij geleidingstolerantie G6
  • Bij gematigde slagfrequenties
  • Voor gemiddelde schuifkrachten

Eigenschappen

+ Optimale smering door grafietringen

+ Een initiële smering met VGM 160 vermindert de slijtage

+ Ongelimiteerde slag/verplaatsing – uitschuiven van de zuil mogelijk

– Constante afgifte van vast smeermiddel

Flyer geleide-elementen stansgereedschapbouw

De ideale basis voor uw precisie stansgereedschappen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.