L'unità a carrello compatta Meusburger 1:1 per la massima compattezza e capacità di carico

Quando lo spazio a disposizione è limitato e la precisione è fondamentale, le soluzioni classiche a carrello raggiungono rapidamente i propri limiti. Le forze tangenziali, i complessi elementi di guida e l'usura crescente rendono la struttura inutilmente complessa. L'unità a carrello compatta Meusburger 1:1 E 6100 interviene proprio in questo ambito, portando il movimento a un nuovo livello di compattezza.

Perché le forze tangenziali diventano un problema

Nelle soluzioni tradizionali a carrello, le forze esercitate agiscono spesso direttamente sul sistema di guida. Ciò genera sollecitazioni trasversali che aumentano l’usura e possono compromettere la precisione del movimento. Allo stesso tempo, i progettisti devono prevedere uno spazio di installazione aggiuntivo per elementi di guida robusti ed elementi di compensazione. Soprattutto nel caso di stampi compatti o in situazioni di installazione complesse, ciò si trasforma rapidamente in una sfida.

La soluzione: struttura compatta con trasmissione della forza intelligente

L’unità a carrello compatta Meusburger 1:1 E 6100 è stata sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze del settore dello stampaggio. La sua struttura compatta, la sua elevata capacità di carico e le sue applicazioni versatili lo rendono la soluzione ideale per i più diversi campi di applicazione. Il design ben studiato, con trasmissione della forza a forma di V, riduce le forze tangenziali nel sistema guida e garantisce una trasmissione della forza affidabile. Grazie alla trasmissione diretta del movimento in rapporto 1:1, la trasmissione del movimento risulta inoltre precisa e sicura.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

  • Deviazione 1:1: 1 mm di movimento verticale = 1 mm di movimento orizzontale
  • Introduzione della forza esclusivamente nella parte inferiore, a protezione dello stampo
  • Ritorno meccanico, supportato da una molla integrata
  • Il rivestimento DLC garantisce una lunga durata

Meno usura, maggiore durata

Una combinazione di forze tangenziali ridotte, un robusto rivestimento DLC e una deviazione precisa del percorso contribuisce a ridurre al minimo l’usura dello stampo. Per gli utenti significa

  • elevata sicurezza dei processi
  • minore manutenzione
  • maggiore durata dello stampo
  • gestione efficiente per l’intero ciclo di vita

Sono inoltre disponibili diverse possibilità di montaggio. In questo modo, il carrello può essere integrato in modo ottimale nei concetti di stampi esistenti e utilizzato in modo efficiente anche in spazi ristretti.

Possibilità di montaggio - Variante A

Possibilità di montaggio - Variante B

unità a carrello compatta 1:1 E 6100

Scopri tutti i dettagli tecnici direttamente sul prodotto.

Potrebbe interessarti anche

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.