Kompaktní posuvný díl Meusburger 1:1 pro maximální kompaktnost a zatížitelnost

V případech, kdy je montážní prostor omezený a rozhoduje přesnost, narážejí tradiční koncepty posuvných dílů na své limity. Příčné síly, složité vedení a zvyšující se opotřebení zbytečně komplikují konstrukci. Kompaktní posuvný díl Meusburger 1:1 E 6100 právě v tomto ohledu vyniká a posouvá pohyb na novou, kompaktní úroveň.

Proč jsou příčné síly problémem

U konvekčních řešení posuvných dílů působí vyvinuté síly často přímo na vodicí systém. Tím vznikají příčné síly, které zvyšují opotřebení a mohou narušit přesnost pohybu. Zároveň musí konstruktéři počítat s dodatečným montážním prostorem pro robustní vodicí prvky a kompenzační prvky. Zejména u kompaktních nástrojů nebo v náročných montážních situacích se to rychle ukáže jako problém.

Řešení: kompaktní konstrukce s inteligentním přenosem síly

Kompaktní posuvný díl 1:1 E 6100 společnosti Meusburger byl vyvinut speciálně pro požadavky v oblasti lisování. Díky kompaktní konstrukci, vysoké výkonové zatížitelnosti a všestranným možnostem použití je ideálním řešením pro nejrůznější aplikace. Promyšlená konstrukce s přenosem síly ve tvaru V snižuje příčné síly ve vodicím systému a zajišťuje spolehlivý přenos síly. Díky přímé změně směru pohybu v poměru 1:1 je přenos pohybu navíc přesný a bezpečný.

Přehled hlavních výhod

  • Změna směru pohybu 1:1: 1 mm vertikálního pohybu = 1 mm horizontálního pohybu
  • Přenos síly probíhá výhradně do spodní části – to šetří nástroj
  • Mechanický zpětný pohyb – podporovaný integrovanou pružinou
  • Povrchová úprava DLC zajišťuje dlouhou životnost

Menší opotřebení, delší životnost

Kombinace redukovaných příčných sil, robustního povlaku DLC a přesné změny směru pohybu přispívá k minimalizaci opotřebení nástroje. Pro uživatele to znamená

  • vyšší procesní spolehlivost
  • nižší nároky na údržbu
  • delší životnost nástrojů
  • hospodárný provoz po celou dobu životnosti

K dispozici jsou navíc různé možnosti montáže. Posuvný díl tak lze optimálně integrovat do stávajících nástrojů a efektivně jej využít i při omezeném montážním prostoru.

Možnost montáže – varianta A

Možnost montáže – varianta B

Kompaktní posuvná jednotka 1:1 E 6100

Prohlédněte si všechny technické detaily přímo u produktu.

Mohlo by Vás také zajímat

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.