Um elemento móvel compacto 1:1 da Meusburger, para máxima compacticidade e resistência

Quando o espaço de montagem é reduzido e a precisão é essencial, as soluções clássicas com corrediças atingem rapidamente os seus limites. As forças laterais, os elementos de guias complexos e o desgaste crescente tornam a conceção desnecessariamente complexa. O elemento móvel compacto 1:1 E 6100 da Meusburger surge precisamente para responder a esta necessidade e eleva a movimentação a um novo nível de compacticidade.

Por que razão as forças laterais se tornam um problema

Nas soluções convencionais com corrediças, as forças aplicadas atuam frequentemente diretamente sobre o sistema de guiamento. Isso gera forças transversais que aumentam o desgaste e podem comprometer a precisão do movimento. Ao mesmo tempo, os projetistas devem prever espaço adicional para guias robustas e elementos de compensação. Isto torna-se rapidamente um desafio, especialmente no caso de moldes compactos ou em situações de instalação complexas.

A solução: construção compacta com transmissão de força inteligente

O elemento móvel compacto 1:1 E 6100 da Meusburger foi desenvolvido especificamente para satisfazer os requisitos da área da estampagem. A sua construção compacta, elevada resistência e versatilidade tornam-no na solução ideal para as mais diversas aplicações. A construção bem concebida, com transmissão de força em forma de V, reduz as forças laterais no sistema de guiamento e garante uma transmissão de força fiável. Para além disso, graças ao desvio direto de 1:1, a transmissão do movimento é precisa e segura.

Todas as vantagens num relance

  • Desvio linear 1:1: 1 mm de movimento vertical = 1 mm de movimento horizontal
  • Introdução de força exclusivamente na parte inferior – preserva o molde
  • Retenção mecânica – assistida por mola integrada
  • O revestimento DLC garante durabilidade

Menos desgaste, maior tempo de vida útil

Uma combinação de forças laterais reduzidas, um revestimento DLC robusto e um desvio preciso do percurso contribui para minimizar o desgaste do molde. Para os utilizadores, isso significa

  • elevada fiabilidade do processo
  • menor manutenção
  • maior vida útil da ferramenta
  • funcionamento económico ao longo de todo o ciclo de vida

Para além disso, estão disponíveis várias opções de instalação. Desta forma, o elemento móvel para maquinar pode ser integrado de forma ideal nos conceitos de ferramentas existentes e utilizado com eficiência mesmo em espaços de montagem limitados.

Opção de instalação: Variante A

Opção de instalação: Variante B

Elemento móvel compacto 1:1 E 6100

Descubra todos os detalhes técnicos diretamente no produto.

Poderá também estar interessado em

Seleção da loja

Construção de máquinas e de gabaritos
Construção de máquinas e de gabaritos

Pré-visualização do carrinho de compras

Pré-visualização CAD

O seu carrinho de compras está vazio.
Total líquido
Aceder ao carrinho de compras

Nota importante

Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.