La raison pour laquelle les forces latérales posent problème
Dans les solutions à tiroir classiques, les forces exercées agissent souvent directement sur le système de guidage. Cela génère des contraintes transversales qui peuvent accroître l’usure et nuire à la précision du mouvement. Parallèlement, les concepteurs doivent prévoir un espace supplémentaire pour des guidages robustes et des éléments de compensation. Cela devient rapidement un véritable défi, notamment dans le cas de moules compacts ou de conditions de montage difficiles.
La solution : une construction compacte avec une transmission de force intelligente
Le tiroir compact 1:1 E 6100 de Meusburger a été spécialement conçu pour répondre aux exigences du secteur de l’estampage. Sa construction compacte, sa haute capacité de charge et ses nombreuses possibilités d’application en font la solution idéale pour les applications les plus diverses. La conception sophistiquée, avec une transmission de force en forme de V, réduit les forces latérales dans le système de guidage et garantit une transmission de force fiable. Grâce à la redirection d’effort 1:1 directe, la transmission du mouvement est en outre précise et sûre.
Aperçu de vos avantages
- Redirection d’effort 1:1 : 1 mm de mouvement vertical = 1 mm de mouvement horizontal
- Transmission optimale de la force grâce à la conception en V
- Retour mécanique – assisté par un ressort intégré
- Le revêtement DLC assure la durabilité
Moins d'usure, une durée de vie plus longue
La combinaison de forces latérales réduites, d’un revêtement DLC robuste et d’un guidage précis contribue à minimiser l’usure du moule. Pour les utilisateurs, cela signifie
- une sécurité de fonctionnement plus élevée
- moins d’entretien
- une durée de vie plus longue des outils
- une exploitation économique tout au long du cycle de vie
De plus, plusieurs possibilités d’implantation sont disponibles. Le tiroir peut ainsi s’intégrer de manière optimale dans les concepts d’outils existants et être utilisé efficacement même dans des espaces restreints.
tiroir compact 1:1 E 6100
Découvrez toutes les caractéristiques techniques directement sur la page du produit.