Artikelen 2

ADP
d1
Polen
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Details

Productbeschrijving

  • Tijdbesparend assembleren zonder de afzonderlijke aderen van isolatie te ontdoen
  • Met kleurcodering
  • Maximale temperatuur: 90 °C

Materiaal

  • Contactoppervlak: Ni/Au
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.