Είδος 2

ADP
d1
Πόλοι
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συναρμολόγηση εξοικονόμησης χρόνου χωρίς απογύμνωση των μεμονωμένων καλωδίων
  • Με χρωματική σήμανση των καλωδίων
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 90 °C

Υλικό

  • Επιφάνεια επαφής: Ni/Au
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.