Articol 2

ADP
d1
Pol
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Detalii

Descriere produs

  • Confecționare cu economie de timp, fără izolarea firelor individuale
  • Cu marcare colorată a firelor
  • Temperatură maximă: 90 °C

Material

  • Suprafață de contact: Ni/Au
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.