Položek 2

ADP
d1
Pól
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Časově nenáročná montáž bez nutnosti odizolování jednotlivých vodičů
  • S barevným označením žil
  • Maximální teplota: 90 °C

Materiál

  • Kontaktní plocha: Ni/Au
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.