Artikkelit 2

ADP
d1
Navat
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Aikaa säästävä kokoonpano ilman yksittäisten johtojen kuorimista
  • Johtojen värikoodauksella
  • Enimmäislämpötila: 90 °C

Materiaali

  • Kontaktipinta: Ni/Au
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.