Vare 2

ADP
d1
Poler
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Tidsbesparende montering uden afisolering af de enkelte ledninger
  • Med kernefarvemærkning
  • Maksimal temperatur: 90 °C

Materiale

  • Kontaktoverflade: Ni/Au
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.