Ürünler 2

ADP
d1
Kutuplar
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Tek tellerin yalıtımı olmadan zamandan tasarruf sağlayan montaj
  • Çekirdek renk işaretli
  • Maksimum sıcaklık: 90 °C

Material

  • Contact surface: Ni/Au
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.