Артикул 2

ADP
d1
Полюси
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Детайли

Описание на продукта

  • Пестящo време конфекциониране без оголване на отделните проводници
  • С цветова маркировка на проводниците
  • Максимална температура: 90 °C

Материал

  • Контактна повърхност: Ni/Au
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.