Articolo 2

ADP
d1
Poli
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Montaggio rapido senza togliere l'isolante ai singoli fili
  • Con codifica dei fili a colori
  • Temperatura massima: 90°C

Materiale

  • Superficie contatti: Ni/Au
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.