Artykuły 2

ADP
d1
Piny
A
l
SW
d3
E 6622/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
39
10
12.5
E 6622/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
39
10
12.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Oszczędność czasu podczas montażu, bez konieczności zdejmowania izolacji z poszczególnych przewodów
  • Kolorowe oznaczenie przewodów
  • Maks. temperatura: 90°C

Materiał

  • Powierzchnia kontaktowa: Ni/Au
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.