Artikelen 8

ADP
d1
l
Ventiel
l1
d2
l2
d3
l3
d4
d5
E 2390/ 9,4/250
9.4
250
-
41
8
2
17
33
6
20
E 2390/ 9,4/500
9.4
500
-
41
8
2
17
33
6
20
E 2390/13,5/250
13.5
250
-
56
10
1.75
23
46
8
26
E 2390/13,5/500
13.5
500
-
56
10
1.75
23
46
8
26
E 2390/ 9,4/250 V
9.4
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
41
8
2
17
33
6
20
E 2390/ 9,4/500 V
9.4
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
41
8
2
17
33
6
20
E 2390/13,5/250 V
13.5
250
V
56
10
1.75
23
46
8
26
E 2390/13,5/500 V
13.5
500
V
56
10
1.75
23
46
8
26

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (water): 150 °C
  • Maximale temperatuur (olie): 200 °C

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.