Artikelen 3

ADP
DN
d1
l
SW
l1
d2
l2
d3
d4
d5
Type
E 2500 HT/ 6/ 14
6
M 14 x 1.5
52
19
11
12.5
26.5
21
16
6
9
E 2500 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
52
17
11
12.5
26.5
19
16
6
9
E 2500 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
64.5
23
11
17
37.4
25
21.7
10
13

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 35 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 220 °C
  • Maximale temperatuur (water): 180 °C

Materiaal

  • Messing vernikkeld / roestvast staal / FKM
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.