Unità a carrello per la costruzione stampi

Elevata qualità e disponibilità immediata a magazzino: questo è ciò che contraddistingue i nostri carrelli. Scoprite la nostra vasta gamma di prodotti e trovate i carrelli adatti ai vostri progetti.

Piccoli, grandi, stretti, temprati, montati anteriormente o posteriormente: scoprite voi stessi la varietà della nostra gamma di carrelli. Lavorarci è semplice e diretto, poiché i nostri carrelli vengono forniti già pronti per l’assemblaggio e immediatamente disponibili a magazzino. Inoltre, è possibile accedere direttamente ai dati CAD appropriati, compresi gli spazi di montaggio e tutte le unità a carrello sono dotate di un accoppiamento scorrevole con rivestimento DLC.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Unità a carrello compatta E 3360

L’unità a carrello con piastrina di adattamento integrata può essere montata dal piano di apertura. La superficie di scorrimento è con rivestimento DLC.

Superficie del carrello: 23 x 12 mm sino a 40 x 31 mm

Vai al prodotto
Unità a carrello piccola E 3300

Questa esclusiva unità a carrello con piastrina di adattamento integrata e rivestimento DLC è dotata di una classica colonna inclinata e tassello di chiusura. Le versioni speculari garantiscono un utilizzo ottimale dello spazio. Inoltre, l’intera unità può essere montata dal piano di apertura.

Superficie del carrello: 10 x 10 mm sino a 12 x 12 mm

Vai al prodotto
Unità a carrello TT E 3310

L’unità a carrello più piccola sul mercato ha un’elevata trasmissione della forza, grazie al contatto superficiale negli elementi di guida a T. Il carrello, gli elementi di guida e il tassello di chiusura con rivestimento DLC possono essere montati direttamente dal piano di apertura.

Superficie del carrello: 8 x 6 mm sino a 18 x 14 mm

Vai al prodotto
Unità a carrello compatta, stretta E 3330

Questa unità a carrello compatta ad alta precisione e pronta per il montaggio è adatta agli spazi di montaggio più ridotti, grazie alla sua forma molto sottile. Dispone inoltre di una piastrina di adattamento integrata e rivestimento DLC.

Superficie del carrello: 16 x 10 mm sino a 28 x 22 mm

Vai al prodotto
Unità a carrello compatta, raffreddata E 3380

L’unità a carrello compatta ad alta precisione con rivestimento DLC consente una corsa del carrello sino a 40 mm. Grazie al raffreddamento integrato, garantisce la migliore qualità dei pezzi stampati e i più ridotti tempi di ciclo. Può essere montata dal piano di apertura e si distingue per l’elevata trasmissione della forza, grazie al contatto superficiale tra il carrello e il tassello di chiusura.

Superficie del carrello: 18 x 18 mm sino a 30 x 30 mm

Vai al prodotto
Unità a carrello grande E 3130

Questo gruppo, perfettamente adatto, consente un semplice montaggio del piano di apertura. Il carrello può esssere dotato di termoregolazione e la tenuta per carrello può essere integrata direttamente negli elementi di guida con rivestimento DLC.

Superficie del carrello: 20 x 40 mm sino a 100 x 120 mm

Vai al prodotto

Ulteriori vantaggi dei nostri carrelli standardizzati

  • Riduzione dei costi e risparmio di tempo nella progettazione e nella produzione
  • Rapida disponibilità, soprattutto per i ricambi e le parti soggette ad usura
  • Componenti perfettamente adattabili fra loro
  • Non sono necessari disegni di produzione (dimensioni e tolleranze sono già indicate)
E 3310 Unità a carrello TT
Unità a carrello TT
E 3330 Unità a carrello compatta, stretta
Unità a carrello compatta, stretta
E 3360 Unità a carrello compatta
Unità a carrello compatta
E 3380 Unità a carrello compatta, raffreddata
Unità a carrello compatta, raffreddata

Una panoramica per voi

Quando si ha un’ampia possibilità di scelta, a volte si può entrare in confusione. Per questo motivo, abbiamo creato per voi una panoramica dei nostri carrelli. Qui trovate tutte le informazioni necessarie, come le dimensioni della superficie del carrello, il rivestimento della superficie di scorrimento e la corsa massima.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.