Unités à tiroir pour la construction de moules

Qualité élevée et disponibilité sur stock – voici ce qui caractérise nos unités à tiroir. Découvrez notre vaste gamme et trouvez les unités à tiroir correspondant à vos projets.

Petites, grandes, étroites, régulées ou avec montage par l’avant ou par l’arrière – nos unités à tiroir répondent à tous vos besoins. Voyez par vous-même l’étendue de notre gamme. Nos unités à tiroir sont disponibles sur stock et prêtes au montage, ce qui vous simplifie le travail. De plus, nous vous mettons à disposition les données CAD y compris les espaces de montage, et toutes les unités à tiroir disposent d’un revêtement DLC.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Unité à tiroir compacte E 3360

Cette unité à tiroir avec plaquette d’ajustage intégrée peut être montée à partir du plan de joint. Sa surface de frottement a un revêtement DLC.

Surface du tiroir : 23 x 12 mm à 40 x 31 mm

Vers le produit
Unité à tiroir, petite E 3300

Cette unité à tiroir unique avec plaquette d’ajustage intégrée et revêtement DLC dispose d’un doigt de démoulage classique et d’un coin de verrouillage. Les versions symétriques garantissent une utilisation optimale de l’espace. Toute l’unité peut être montée à partir du plan de joint.

Surface du tiroir : 10 x 10 mm à 12 x 12 mm

Vers le produit
Unité à tiroir TT E 3310

La plus petite unité à tiroir du marché présente une transmission de force très élevée grâce au contact de surface dans le guidage en T. Le tiroir avec revêtement DLC ainsi que le guidage et le coin de verrouillage peuvent être montés directement à partir du plan de joint.

Surface du tiroir : 8 x 6 mm à 18 x 14 mm

Vers le produit
Unité à tiroir compacte, étroite E 3330

Cette unité à tiroir compacte ultraprécise et prête au montage est parfaitement adaptée aux espaces de montage restreints grâce à sa construction compacte. De plus, elle dispose d’une plaquette d’ajustage intégrée et d’un revêtement DLC.

Surface du tiroir : 16 x 10 mm à 28 x 22 mm

Vers le produit
Unité à tiroir compacte, régulée E 3380

L’unité à tiroir compacte ultraprécise et avec revêtement DLC permet une course de tiroir jusqu’à 40 mm. La régulation intégrée garantit une qualité optimale des pièces et des temps de cycle très courts. L’unité peut être montée à partir du plan de joint et présente une transmission de force élevée grâce au contact des surfaces du tiroir et du coin de verrouillage.

Surface du tiroir : 18 x 18 mm à 30 x 30 mm

Vers le produit
Unité à tiroir, grande E 3130

Cet ensemble ajusté avec précision permet un montage simple à partir du plan de joint et une régulation de la température. La retenue de tiroir peut être intégrée directement dans le guidage DLC.

Surface du tiroir : 20 x 40 mm à 100 x 120 mm

Vers le produit

Autres avantages de nos unités à tiroir standardisées

  • Réduction des coûts et gain de temps lors de la conception et de la fabrication
  • Disponibilité rapide, en particulier pour les pièces de rechanges et d’usures
  • Composants parfaitement ajustés entre eux
  • Plans de fabrication non nécessaires (dimensions et tolérances déjà indiquées)
E 3330 Unité à tiroir compacte, étroite
Unité à tiroir compacte, étroite
E 3360 Unité à tiroir compacte
Unité à tiroir compacte
E 3380 Unité à tiroir compacte, régulée
Unité à tiroir compacte, régulée

Un aperçu

Lorsque l’on dispose d’un grand choix, on peut parfois s’y perdre. Pour cette raison, nous avons créé pour vous un aperçu, qui vous fournit toutes les informations nécessaires concernant la taille du tiroir, le revêtement de la surface de frottement et la course maximale.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.