Schuifeenheden voor de matrijzenbouw

Hoge kwaliteit en uit voorraad leverbaar – dat onderscheidt onze schuiven. Ontdek ons omvangrijke assortiment en vind de passende schuiven voor uw projecten.

Groot, klein, smal, getempereerd, voor of achter te monteren – overtuig uzelf van de veelzijdigheid van ons assortiment met schuiven. Het is eenvoudig en handig om er mee te werken, want onze schuiven worden inbouwklaar uit voorraad geleverd. Tevens zijn de bijbehorende CAD-gegevens incl. inbouwruimtes direct beschikbaar. Bovendien beschikken alle schuifeenheden over een DLC-glijvlak.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Compact schuifeenheid E 3360

De schuifeenheid met geïntegreerd afstelplaatje kan vanuit het sluitvlak worden gemonteerd. Het glijvlak is DLC-gecoat.

Schuifoppervlak: 23 x 12 mm tot 40 x 31 mm

Naar het product
Schuifeenheid klein E 3300

Deze unieke schuifeenheid met geïntegreerd afstelplaatje en DLC-coating beschikt over een klassieke schuinpen en schuifvergrendeling. De gespiegelde varianten zorgen voor optimale benutting van de ruimte. Bovendien kan de eenheid in zijn geheel vanuit het sluitvlak worden gemonteerd.

Schuifoppervlak: 10 x 10 mm tot 12 x 12 mm

Naar het product
TT-schuifeenheid E 3310

De kleinste schuifeenheid op de markt heeft dankzij het oppervlaktecontact in de T-geleiding een hoge krachtoverbrenging. De DLC-gecoate schuif, de geleiding en schuifvergrendeling kunnen direct vanuit het sluitvlak worden gemonteerd.

Schuifoppervlak: 8 x 6 mm tot 18 x 14 mm

Naar het product
Compact schuifeenheid, smal E 3330

Deze hoog precisie en inbouwklare compact schuifeenheid is dankzij de zeer slanke bouwvorm geschikt voor de kleinste inbouwruimtes. Deze beschikt bovendien over een geïntegreerd afstelplaatje en een DLC-coating.

Schuifoppervlak: 16 x 10 mm tot 28 x 22 mm

Naar het product
Compact schuifeenheid gekoeld E 3380

De hoog precisie DLC-gecoate compact schuifeenheid maakt een schuifbeweging tot 40 mm mogelijk. Door de geïntegreerde koeling garandeert deze spuitgietstukken van topkwaliteit en zeer korte cyclustijden. Deze is vanuit het sluitvlak te monteren en blinkt uit met een hoge krachtoverbrenging door het oppervlaktecontact van schuif en schuifvergrendeling.

Schuifoppervlak: 18 x 18 mm tot 30 x 30 mm

Naar het product
Schuifeenheid groot E 3130

Deze precies afgestemde bouwgroep maakt een eenvoudige montage vanuit het sluitvlak mogelijk. De schuif kan worden voorzien van een temperatuur regelsysteem en de schuifhouder kan direct in de DLC-gecoate geleiding worden geïntegreerd.

Schuifoppervlak: 20 x 40 mm tot 100 x 120 mm

Naar het product

Overige voordelen van onze gestandaardiseerde schuiven

  • Kostenreductie en tijdbesparing bij de constructie en productie
  • Snelle beschikbaarheid, uiteraard ook bij reserve- en slijtageonderdelen
  • Perfect op elkaar afgestemde componenten
  • Geen productietekeningen nodig (afmetingen en toleranties reeds aangegeven)

Een overzicht voor u

Bij een ruim assortiment kan het overzicht weleens verloren gaan. Daarom hebben wij voor u een overzicht samengesteld. Daarin vindt u in een oogopslag alle benodigde informatie, zoals de maat van het schuifoppervlak, de coating van het glijvlak en de maximale slag.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.